LM63625EVM
3.5V 到 36V、2.5A 同步降压转换器评估模块
LM63625EVM
概述
LM63625 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM63625 同步降压转换器。
特性
- 集成同步整流
- 工作静态电流低
- 轻负荷高效率
- 最小导通时间短
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM63625EVM EVM User’s Guide (Rev. A) | 2019-10-23 | |||
证书 | LM63625EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-5-5 |