LM63615QDRREVM

采用展频技术的 3.5V 至 36V、1.5A 降压转换器评估模块

LM63615QDRREVM

立即订购

概述

LM63615QDRREVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM63625-Q1 同步降压转换器。

特性
  • 集成同步整流
  • 工作静态电流低
  • 轻负荷高效率
  • 最小导通时间短
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM63610-Q1 带有扩展频谱的 3.5V 至 36V、1.0A 降压转换器 LM63615-Q1 3.5V 至 36V、1.5A 降压转换器(具有扩展频谱)
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM63615QDRREVM — 3.5V 至 36V、1.5A 降压电压转换器(带有扩展频谱)评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM63615QDRREVM 3.5V 至 36V、1.5A 降压电压转换器(带有扩展频谱)评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM63615QDRREVM EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-11-15
证书 LM63615QDRREVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020-9-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持