LM62460RPHEVM
LM62460-Q1 同步 6A、2.1MHz 降压转换器评估模块
LM62460RPHEVM
概述
LM62460RPHEVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM62460-Q1 同步降压转换器。 LM62460-Q1 可在小尺寸解决方案中提供出色的效率、低 IQ 和低 EMI。
特性
- 扩频运行
- 可从压降中实现受控的恢复
- 工作静态电流低
- 高效率
- 最小导通时间短
- 可调上升时间
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM62460RPHEVM EVM User’s Guide | PDF | HTML | 2021-3-19 | ||
证书 | LM62460RPHEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-2-16 |