LM62440EVM
36V、低 EMI 4A、5V 同步、2MHz 降压转换器评估模块
LM62440EVM
概述
LM62440 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM62440 同步降压转换器。 LM62440 采用小尺寸解决方案,提供出色的效率、低 Iq 和低 EMI。
特性
- 扩频运行
- 可从压降中实现受控的恢复
- 工作静态电流低
- 高效率
- 最小导通时间短
- 可调上升时间
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM62440-Q1 EVM User's Guide | 2018-6-22 | |||
| 证书 | LM62440EVM-PP-2MHZ EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |