LM61495RPHEVM

LM61495-Q1 10A、400kHz 同步降压转换器评估模块

LM61495RPHEVM

立即订购

概述

LM61495RPHEVM 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM61495-Q1 同步降压转换器。  LM61495-Q1 采用小尺寸解决方案,提供出色的效率、低 IQ 和低 EMI。

特性
  • 扩频运行
  • 可从压降中实现受控的恢复
  • 工作静态电流低
  • 高效率
  • 最小导通时间短
  • 可调上升时间
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM61480T-Q1 用于双面散热且采用热增强型封装的汽车级 8A 低 EMI 降压转换器 LM61495-Q1 针对功率密度进行了优化且具有低 EMI 的 10A 汽车类降压转换器 LM61495T-Q1 用于双面散热且采用热增强型封装的汽车级 10A 低 EMI 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM61495RPHEVM — LM61495-Q1 synchronous 10-A, 400-kHz step-down converter evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM61495RPHEVM LM61495-Q1 synchronous 10-A, 400-kHz step-down converter evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM61495RPHEVM EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-11-6
证书 LM61495RPHEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-2-16

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持