LM61460EVM
36V、低 EMI 6A、5V 同步、400kHz 降压转换器评估模块
LM61460EVM
概述
LM61460 评估模块 (EVM) 是一款经全面封装测试的电路,用于评估 LM61460 同步降压转换器。 LM61460 采用小尺寸解决方案,提供出色的效率、低 IQ 和低 EMI。
特性
- 扩频运行
- 可从压降中实现受控的恢复
- 工作静态电流低
- 高效率
- 最小导通时间短
- 可调上升时间
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
LM61460EVM-AS-400K — 36V、低 EMI 6A、5V 同步、400kHz 降压转换器评估模块
LM61460EVM-AS-400K — 36V、低 EMI 6A、5V 同步、400kHz 降压转换器评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM61460-Q1 EVM 用户指南 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022-10-11 |
数据表 | LM61460-Q1 汽车类 3V 至 36V、6A 低 EMI 同步降压转换器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2022-8-10 | |
证书 | LM61460EVM-AS-400K EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
证书 | LM61460EVM-FS-400K EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |