LM61430Q1EVM
LM61430-Q1 36V、低 EMI、3A、5V、同步 2MHz 降压转换器评估模块
LM61430Q1EVM
概述
LM61430 评估模块 (EVM) 是一个经过全面封装测试的电路,用于评估 LM61430 同步降压转换器。LM61430 解决方案尺寸小巧,可提供出色的效率、低 IQ 和低 EMI。
特性
- 扩频运行
- 可从跌落电压中实现受控的恢复
- 低工作静态电流
- 高效率
- 最小导通时间短
- 可调上升时间
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | LM61430EVM-AS-2MHZ User's Guide | PDF | HTML | 2021-9-27 |