LM53635LQEVM
LM53635L-Q1 3.5A、5.0V 固定输出、宽输入电压同步 2.1MHz 汽车级降压转换器 EVM
LM53635LQEVM
概述
此 EVM 展示了 LM53635L 汽车类集成式降压转换器的功能。此 EVM 的背面配有 EMI 滤波器,有助于实现内置降噪和扩频。用户可以选择使用 VIN1/GND1 接线柱绕过该 EMI 滤波器。此 EVM 在 3.5V 至 36V 输入电压范围内运行(可承受高达 42V 的瞬态电压),且可在 3.5A 的持续负载下提供固定的 5.0V 输出电压。
特性
- 可在 2.1MHz 和自动轻量模式 PFM/PWM 或强制 PWM 模式下高效运行
- /RESET 具有 3ms 延迟计时器的电源正常输出
- 外部频率同步输入
- 低 EMI
- 与集成式 HS 和 LS FET 完全同步
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide | 2016-5-10 | |||
| 证书 | LM53635LQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |