LM53635AQEVM

LM53635A-Q1 3.5A、5.0V 可调输出、宽输入电压同步 2.1MHz 汽车级降压转换器

LM53635AQEVM

立即订购

概述

此 EVM 展示了 LM53635A 汽车类集成式降压转换器的功能。该 EVM 背面配有 EMI 滤波器,有助于降低噪声。用户可选择利用 VIN1/GND1 接线柱绕过此 EMI 滤波器。此 EVM 在 3.5V 至 36V 输入电压范围内运行(可承受高达 42V 的瞬态电压),且可在 3.5A 的持续负载下提供可调节 5.0V 的输出电压。

特性
  • 可在 2.1MHz 和自动轻量模式 PFM/PWM 或强制 PWM 模式下高效运行
  • /RESET 具有 3ms 延迟计时器的电源正常输出
  • 外部频率同步输入
  • 低 EMI
  • 与集成式 HS 和 LS FET 完全同步
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM53635-Q1 3.5A、36V 同步、2.1MHz、汽车类降压直流/直流转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM53635AQEVM — LM53635A-Q1 3.5A、5.0V 可调节输出、宽输入电压同步 2.1MHz 汽车类降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM53635AQEVM LM53635A-Q1 3.5A、5.0V 可调节输出、宽输入电压同步 2.1MHz 汽车类降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide 2016-5-10
证书 LM53635AQEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频