LM536253QEVM
LM536253-Q1 2.5A、3.3V 固定输出、宽输入电压同步 2.1MHz 汽车级降压转换器 EVM
LM536253QEVM
概述
此 EVM 展示了 LM536253 汽车类集成式降压转换器的功能。该 EVM 背面配有 EMI 滤波器,有助于降低噪声。用户可选择利用 VIN1/GND1 接线柱绕过此 EMI 滤波器。此 EVM 在 3.5V 至 36V 输入电压范围内运行(可承受高达 42V 的瞬态电压),且可在 2.5A 的持续负载下提供固定的 3.3V 输出电压。
特性
- 可在 2.1MHz 和自动轻量模式 PFM/PWM 或强制 PWM 模式下高效运行
- /RESET 具有 3ms 延迟计时器的电源正常输出
- 外部频率同步输入
- 低 EMI
- 与集成式 HS 和 LS FET 完全同步
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM53625xQEVM and LM53635xQEVM User's Guide | 2016-5-10 | |||
数据表 | LM53625/35-Q1 2.5A 或 3.5A、36V 同步 2.1MHz 降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021-9-20 | |
证书 | LM536253QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |