LM5169PEVM
LM5169P 评估模块
LM5169PEVM
概述
LM5169P 评估模块 (EVM) 是一款 115V 直流/直流降压稳压器,采用同步整流实现小尺寸、高转换效率。该 EVM 在 20V 至 115V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 0.650A 负载下以 500kHz 开关频率提供 12V 稳压输出。输出电压具有优于 1.5% 的设定点精度,可使用外部电阻分压器进行调节。模块设计采用 LM5169PNGUR 同步降压转换器,支持宽输入电压范围、宽占空比范围、集成式高侧和低侧功率 MOSFET、高级过流保护和精密使能。
特性
- 集成同步整流
- 工作静态电流低
- 轻负荷高效率
- 最小导通时间短
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5169PEVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-2-5 |
证书 | LM5169PEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-10-31 |