LM5169FEVM

LM5169F 评估模块

LM5169FEVM

立即订购

概述

LM5169F 评估模块 (EVM) 是一款利用 LM5169FNGUR 生成稳压 10V 输出的 Fly-Buck 稳压器,能够在变压器的初级侧提供开关频率为 750kHz 的 300mA 负载。在变压器的次级侧上,可提供高达 300mA 的 10V 反射输出。LM5169FNGUR 是一款同步降压转换器,具有宽输入电压范围、集成式功率 MOSFET、过流保护和精密使能。

特性
  • 宽输入电压范围:20V 至 115V
  • 固定 3ms 软启动
  • COT 模式控制架构
  • 峰值和谷值电流限制保护
  • FPWM 模式,可实现 Fly-Buck 功能
  • WSON 封装,可实现小解决方案尺寸
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5169 具有 Fly-Buck™ 功能的 6V 至 120V 宽输入电压、650mA 直流/直流转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5169FEVM — LM5169F 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5169FEVM LM5169F 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5169FNGUR 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-13
证书 LM5169FEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024-8-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持