LM5166EVM-C33A
LM5166 宽 VIN、低 IQ COT 3.3V 500mA 评估模块
LM5166EVM-C33A
概述
LM5166EVM-C33A 评估模块 (EVM) 旨在展示 Lm5166(一款具有超低空载电源电流的宽输入电压、同步降压 DC/DC 降压转换器)的性能和所有功能。设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。它具有 4.5V 至 65V 的宽输入工作电压,输出电压为 3.3V,设定点精度优于 2%。每当输入电压降至低于输出电压设定值时,可通过高侧 MOSFET 的100%占空比传导来提供低压降性能。得益于 LM5166 的恒定导通时间 (COT) 控制方案和二极管仿真、在 24V 输入电压下的空载电源电流仅为 14 μA。
特性
- 输入电压范围为 4.5V 至 65V
- 3.3V 目标输出电压
- 超高的电源转换效率:在输出电压为 3.3V 且负载高于10 mA 时大于 85%(输入电压为 12V)
- COT 或 PFM 控制架构
- 空载电源电流最低为 12µA
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM5166EVM-C33A Evaluation Module | 2016-12-7 | |||
| 证书 | LM5166EVM-C33A EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |