LM5165EVM-HD-C50X

LM5165 低 Iq 同步降压转换器高密度 COT 评估模块

LM5165EVM-HD-C50X

立即订购

概述

LM5165EVM-HD-C50X 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示具有超低 IQ 的 LM5165 高性能、超小尺寸、同步降压 DC/DC 降压转换器的性能。模块式设计采用微型尺寸封装,所需元件数量较少。它具有 3V 至 65V 的宽输入工作电压,固定输出电压为 5V,设定点精度优于 2%。每当输入电压降至低于输出电压设定值时,可通过高侧 MOSFET 的100%占空比传导来提供低压降性能。凭借 LM5165 的恒定导通时间 (COT) 控制方案和二极管仿真,在 24V 输入电压下,空载电源电流仅为 12μA。

特性
  • 5V 严格稳压输出,具有 2% 的设定点精度
  • 3V 至 65V 的宽输入工作电压范围
  • 超高的电源转换效率:在 5V 输出电压和 150mA 负载条件下 > 90%
  • 空载电源电流最低为12μA
  • 经全面组装、测试和验证的 PCB 布局,总面积为 15.5mm x 13.7mm

  • LM5165EVM-HD-C50X 5V 150mA COT 评估模块

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5165 具备超低 IQ 的 3V 至 65V、150mA 同步降压转换器 LM5165-Q1 具有超低 IQ 的汽车类 3V-65V、150mA 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5165EVM-HD-C50X — LM5165 低 Iq 同步降压转换器高密度 COT 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5165EVM-HD-C50X LM5165 低 Iq 同步降压转换器高密度 COT 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5165EVM-HD-C50X EVM User's Guide 2016-1-27
证书 LM5165EVM-HD-C50X EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持