LM5165DESIGN-CALC

LM5165 DC/DC 转换器设计工具

LM5165DESIGN-CALC

概述

欢迎使用 LM5165 快速入门设计工具。此独立工具可方便和帮助电源工程师设计基于 LM5165 低 IQ 同步降压直流/直流稳压器的直流/直流降压转换器。这样,用户可以快速实现优化的设计,从而满足应用要求。
特性
  • 确定给定工作模式(PFM 或 COT)下的滤波器电感以及输入和输出滤波器电容
  • 使用效率和解决方案尺寸作为主要性能指标来优化设计
  • 针对软启动、输入 UVLO、输出电压设定值、电流限制和开关频率选择元件
  • 检查转换器效率和元件功率耗散
  • 根据选择的器件参数分析效率
  • 查看自动生成的原理图和 BOM 列表
下载 观看带字幕的视频 视频

相关设计资源

硬件开发

评估板
LM5165EVM-HD-P50A LM5165 低 Iq 同步降压转换器高密度 PFM 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持