LM5161PWPFBKEVM
LM5161 宽 VIN Fly-Buck 评估模块
LM5161PWPFBKEVM
概述
LM5161PWPFBKEVM 评估板采用恒定导通时间 (COT) 工作原理,提供功能齐全的 Fly-Buck 稳压器。此评估板可在 36V 至 72V 输入范围内提供 12V 次级隔离式输出电压。该电路可提供 800mA 次级输出负载电流。应用原理图设置成采用 48V 标称总线运行。标称开关频率约为 300kHz。LM5161 在内部集成了高侧和低侧 MOSFET。
特性
- 输入电压范围为 36V 至 72V
- 12V 目标次级隔离式输出电压
- 可提供高达 800mA 的次级输出负载电流
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5161 Fly-Buck (Isolated Buck) EVM User’s Guide (Rev. A) | 2016-8-19 | |||
证书 | LM5161PWPFBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | LM5161 100V 宽输入、1A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018-4-4 | |
数据表 | LM5161-Q1 宽输入 100V、1A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2018-3-29 |