LM5161PWPBKEVM
LM5161 宽 VIN 同步恒定导通时间降压转换器评估模块
LM5161PWPBKEVM
概述
LM5161PWPBKEVM 评估板提供一个功能齐全的降压稳压器,并采用恒定导通时间 (COT) 工作原理。该评估板在 15V 至 80V 的输入范围内提供 12V 输出。该电路可提供高达 1.0A 的负载电流。应用原理图设置为通过 48V 标称总线运行。标称开关频率约为 300kHz。LM5161 在内部集成了高侧和低侧 MOSFET。
特性
- 输入电压范围为 15V 至 80V
- 12V 目标输出电压
- 可提供高达 1.0A 的输出负载电流
- FPWM 模式引脚特性,可在 CCM 和 DCM 之间进行选择
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM5161PWPBKEVM Buck Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016-8-19 | |||
| 证书 | LM5161PWPBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |