LM5160DNTFBKEVM

LM5160DNTFBKEVM 隔离式 Fly-Buck 偏置电源评估板

LM5160DNTFBKEVM

立即订购

概述

LM5160DNTFBK 评估模块设计为在 24V 额定总线电压且输入电压范围从 18V 到 32V 的条件下工作。该模块能够为隔离式输出的负载提供 12V/400 mA 的电源。额定开关频率为 300kHz。高侧和低侧 MOSFET 集成在 LM5160 中。EVM 电路板旨在展示可实现低功耗、隔离式偏压应用的小尺寸解决方案。

特性
  • 输入电压范围 18V 至 32V
  • 8V 目标初级输出电压和 12V 次级隔离式输出
  • 最高可在初级空载的情况下提供 400mA 输出次级负载
  • 直接与 Vcc 相连的 FPWM 引脚
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5160DNTFBKEVM — LM5160DNTFBKEVM 隔离式 Fly-Buck 偏置电源评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5160DNTFBKEVM LM5160DNTFBKEVM 隔离式 Fly-Buck 偏置电源评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LM5160DNTFBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 LM5160 FlyBuck (Isolated Buck) User’s Guide (Rev. A) 2015-2-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频