LM5160DNTBKEVM
LM5160DNTBKEVM 宽输入 65V、1.5A 同步降压 DC-DC 转换器
LM5160DNTBKEVM
概述
LM5160DNTBKEVM 评估板利用恒定导通时间 (COT) 工作原理提供了功能齐全的降压稳压器。此评估板可在 10V 至 60V 的输入范围内提供 5V 输出。该电路可提供达到 1.5A 的负载电流。该应用原理图设定为最高可在 24V 的额定总线电压下工作。额定开关频率大约为 300kHz。高侧和低侧 MOSFET 集成在 LM5160 中。
特性
- 输入电压范围 10V 至 60V
- 5V 目标输出电压
- 最高可提供 1.5A 输出负载电流
- 为 EN/UVLO 关闭功能提供 FET 预留位
- 用于在 CCM 和 DCM 之间做出选择的 PWM 模式引脚功能
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5160 Buck EVM User's Guide (Rev. B) | 2015-4-13 | |||
证书 | LM5160DNTBKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |