LM5157EVM-FLY
LM5157 反激式升压转换器评估模块
LM5157EVM-FLY
概述
LM5157EVM-FLY 评估模块展示了 LM5157 的特性和性能,后者是一款反激式转换器,为三相逆变器栅极驱动器偏置电源的典型应用产生多个输出电压轨。 该标准配置旨在通过 8V 至 16V 的输入提供 10V、250mA 的稳压输出以及三个隔离式 20V 电压轨(电流分别为 75mA、75mA 和 150mA)。 开关频率为 250kHz。
特性
- 输入电压范围: 8V 至 16V
- 主输出: 10 V,250 mA
- 隔离式输出 1:20 V,75 mA
- 隔离式输出 2:20 V,75 mA
- 隔离式输出 3:20 V,150 mA
- 开关频率: 250kHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5157-Q1 反激式转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-10-18 |
证书 | LM5157EVM-FLY EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-3-30 |