LM5157EVM-BST
LM5157 升压转换器评估模块
LM5157EVM-BST
概述
LM5157EVM-BST 评估模块展示了 LM5157 器件的特性和性能,LM5158 器件是采用双随机展频技术的宽输入电压升压转换器。标准配置旨在通过 3V 至 9V 的输入(负载会在输入 <6V 时减半)提供电流为 1.6A 和电压为 12V 的稳压输出,开关频率为 2.1MHz。
特性
- 输入电压范围:3V 至 9V
- 电流为 1.6A 时的输出电压为 12V(负载会在输入 <6V 时减半)
- 开关频率为 2.1MHz
- 双随机展频
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5157EVM-BST 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023-3-23 |