LM5156EVM-BST

LM5156 升压控制器评估模块

LM5156EVM-BST

立即订购

概述

LM5156EVM-BST 评估模块展示了 LM5156-Q1 宽输入电压非同步升压控制器的特性和性能。标准配置旨在通过 3V 至 12V 的输入提供电流为 3A 的 12V 稳压输出,开关频率为 440kHz。

该 EVM 旨在简化配置,使用户能够在同一模块上评估许多不同的应用。功能包括外部时钟同步、可支持扩频振荡器抖动、可编程斜坡补偿、可调软启动、可编程逐周期电流限制和输出过压保护。

特性
  • 输入电压范围:3V 至 12V
  • 输出电压:12V(电流为 3A,具有 1% 精确基准电压)
  • 满载效率高于 95%
  • 开关频率为 440kHz
  • 外部时钟同步选项
  • 内部扩频运行
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5156 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM5156-Q1 采用双随机展频技术的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器 LM51561 支持扩频的 2.2MHz 宽输入非同步升压、SEPIC、反激式控制器 LM51561-Q1 采用展频技术、具有断续模式的 2.2MHz 宽输入电压非同步升压、反激式和 SEPIC 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5156EVM-BST — LM5156 Boost Controller Evaluation Module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5156EVM-BST LM5156 Boost Controller Evaluation Module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM5156EVM-BST User's Guide (Rev. A) 2020-6-22
证书 LM5156EVM-BST EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-2-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持