LM5152EVM-BST
LM5152 升压控制器评估模块
LM5152EVM-BST
概述
LM5152EVM-BST 评估模块 (EVM) 展示了 LM5152-Q1 宽输入电压同步升压控制器的特性和性能,包括:
- 低 IQ 运行
- 内部反馈电阻器
- 旁路模式运行(VIN 大于 VOUT 调节目标时)
- 输出电压动态跟踪
- 状态指示
- 可编程频率
- 时钟抖动
- 可编程 UVLO。
特性
- 输入电压范围:2.5V 至 42V
- 输出电压 8.5V(功率为 34W 时)
- 440kHz 开关频率
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | LM5152EVM-BST Evaluation Module | PDF | HTML | 2021-9-23 | |||
证书 | LM5152EVM-BST EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-7-19 |