LM5150RUMHDEVM
LM5150RUMHDEVM 评估模块
LM5150RUMHDEVM
概述
LM5150RUMHDEVM 评估模块 (EVM) 设计用于在曲柄启动期间从汽车电池提供最低电压,并演示了使用 LM5150 宽 VIN 汽车低 IQ 升压控制器 IC 的高密度布局设计示例。
该 EVM 在输出端至少需要 5V 的电压才能正常启动。启动后,输入电压可降至 3.2V,还可升至 40V。在负载电流高达 1.1A(连续)和 2.2A(峰值)时,EVM 产生的电压最低为 6.8V。当输入/输出电压高到足以保证输出最低 6.8V 时,器件会自动进入低 IQ 待机模式。
特性
- 输入电压范围为 3.2V 至 40V(启动所需电压为 5V)
- 当输入电压低于目标值时,目标输出电压为 6.8V
- 最高 2.2A 输出电流(1.1A 连续电流,2.2A 峰值电流)
- 440kHz 典型开关频率
- 2.2MHz 典型开关频率
DC/DC controllers
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM5150RUMHDEVM User's Guide | 2017-8-14 | |||
| 证书 | LM5150RUMHDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |