LM5150RUMEVM
LM5150RUM 评估模块
LM5150RUMEVM
概述
LM5150RUMEVM 评估模块 (EVM) 的设计能在车辆启动期间利用车辆电池提供最小电压,并为设计工程师提供了一个功能齐全的升压转换器,以评估 LM5150 宽输入电压汽车级别低 IQ 升压控制器 IC。
该 EVM 在输出端至少需要 5V 的电压才能正常启动。启动后,输入电压可降至 2.5V,还可升至 40V。此 EVM 在负载电流高达 2.94A 时可提供最低 8.5V 的电压。当输入/输出电压足够高,能够保证输出端的电压不低于 8.5V 时,外部 PMOS 旁路开关会自动打开,以降低功耗。
特性
- 输入电压范围为 2.5V 至 40V(启动所需电压为 5V)
- 当输入电压低于目标值时,目标输出电压为 8.5V
- 输出电流高达 2.94A
- 440kHz 典型开关频率
- 自动旁路开关控制
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM5150RUMEVM User's Guide | 2017-8-14 | |||
证书 | LM5150RUMEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |