LM5119EVAL

用于 LM5119 的评估板

LM5119EVAL

立即订购

概述

The LM5119EVAL evaluation board provides the design engineer with a fully functional dual output buck converter, employing the LM5119 Dual Emulated Current Mode Synchronous Buck Controller. The evaluation board is designed to provide both 10V and 5V outputs over an input range of 14V to 55V. Also the evaluation board can be easily configured for a single 10V, 8A regulator.

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5119 5.5V 至 65V 宽输入电压、电流模式双路同步降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5119EVAL/NOPB — 适用于 LM5119 宽输入电压双路同步降压控制器的评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5119EVAL/NOPB 适用于 LM5119 宽输入电压双路同步降压控制器的评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LM5119EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 AN-2065 LM5119 Evaluation Board (Rev. B) 2013-4-24

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持