LM5069EVM-627

LM5069EVM-627 正高电压热插拔控制器,具有输入电涌、反向电压和

LM5069EVM-627

立即订购

概述

LM5069EVM-627 provides the design engineer with a fully functional hotswap controller evaluation module designed with surge voltage clamping, reverse voltage protection and reverse current protection. The EVM features LM5069-2, with auto restart. The LM5069EVM-627 User Guide describes board functionality, how to test and evaluate the features, and how to adjust the default components for a specific application. For more information, see the LM5069 Positive High Voltage Hot Swap / Inrush Current Controller with Power Limiting (SNVS452) data sheet.

特性
  • 18V to 30V operating voltage range
  • Reverse connection protection
  • Input surge clamping
  • Reverse current blocking
  • FET SOA protection
热插拔控制器
LM5069 具有功率限制功能的 9V 至 80V 热插拔控制器 TPS2493 具有功率限制、自动重试功能和模拟电流监控器的 9V 至 80V 热插拔控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5069EVM-627 — LM5069EVM-627 正高电压热插拔控制器,具有输入电涌、反向电压和

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5069EVM-627 LM5069EVM-627 正高电压热插拔控制器,具有输入电涌、反向电压和

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 EVM for LM5069 Surge Stopper and Reverse Voltage Protection 2014-9-13
数据表 具有功率限制功能的 LM5069 正高电压热插拔和浪涌电流控制器 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) 2020-5-28
证书 LM5069EVM-627 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 Robust Hot Swap Design (Rev. A) 2015-4-8
应用手册 Surge Stopping and Reverse Voltage Protection with the LM5069 2013-4-11

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持