LM5066IEVM-626
LM5066IEVM-626 具有 PMBus 的评估模块
LM5066IEVM-626
概述
LM5066IEVM-626 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LM5066I 高性能热插拔控制器。该控制器具有符合 PMBUS 协议的 SMBUS/I2C 接口,可准确测量和控制连接至背板电源总线的系统的电气工作条件并提供保护。该 EVM 包含牛角连接器,可轻松连接外部测试和应用电路。
特性
- 高遥测精度,电流测量精度达 +/-1.25%,功率测量精度 +/-1.75%。
- 宽输入电压范围:10V 至 80V。
- 与节点管理器 2.0 和 2.5 完全兼容的 I2C/SMBus 接口和符合 PMBus 协议的命令结构。
- 具有可编程警告和关断阈值的远程温度感应。
电子保险丝和热插拔控制器
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LM5066IEVM-626 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | LM5066IEVM-626 Evaluation Module | 2014-5-15 |