LM5060EVAL

用于 LM5060 的评估板

LM5060EVAL

立即订购

概述

LM5060 评估板旨在演示具有低静态电流的 LM5060 高侧保护控制器的功能。适用于评估 LM5060 的功能。使用了一个高侧 N 沟道功率 MOSFET。此评估板适用于具有小解决方案尺寸的应用。

电子保险丝和热插拔控制器
LM5060 5.5V 至 65V 高侧保护控制器 LM5060-Q1 汽车类 5.5V 至 65V 高侧保护控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5060EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5060

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5060EVAL/NOPB Evaluation Board for the LM5060

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-2000 LM5060EVAL Evaluation Board (Rev. C) 2013-5-6
证书 LM5060EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持