LM5050MK-2EVAL

用于 LM5050-2 的评估板

LM5050MK-2EVAL

立即订购

概述

The LM5050-2 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM5050-2 OR-ing Diode Controller. It is intended for evaluation of the functions of the LM5050-2.

理想二极管/ORing 控制器
LM5050-2 6V 至 75V、400uA IQ ORing FET 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5050MK-2EVAL/NOPB — Evaluation Board for the LM5050-2

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5050MK-2EVAL/NOPB Evaluation Board for the LM5050-2

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LM5050MK-2EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 LM5050MK-2EVAL/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 AN-2051 LM5050-2EVAL Evaluation Board (Rev. A) 2013-5-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持