LM5030EVAL

100V 推挽电流模式 PWM 控制器

LM5030EVAL

立即订购

概述

LM5030 100 V Push-Pull Current Mode PWM Controller

特性
  • Internal high voltage start-up regulator
  • Single resistor oscillator setting
  • Synchroniziable
  • Error amplifier
  • Precision reference
  • Adjustable Softstart
  • Dual mode over-current protection
  • Slope compensation
  • 1.5A peak gate drivers
  • Thermal shutdown

Applications:

  • Telecommunication power converters
  • Industrial power converters
  • +42 V Automotive Systems

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5030 100V 推挽电流模式 PWM 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5030EVAL — 100V Push-Pull Current Mode PWM Controller

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5030EVAL 100V Push-Pull Current Mode PWM Controller

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1305 LM5030 Evaluation Board (Rev. A) 2013-5-6
证书 LM5030EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持