LM5025AEVAL

有源钳位电压模式 PWM 控制器

LM5025AEVAL

立即订购

概述

The LM5025A evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the Active Clamp Forward topology to evaluate the LM5025A controller. The evaluation board is provided in an industry standard half-brick footprint.

特性
  • Internal Start-up Bias Regulator
  • 3 A Compound Main Gate Driver
  • Programmable Line Under-Voltage Lockout (UVLO) with Adjustable Hysteresis
  • Voltage Mode Control with Feed-Forward
  • Adjustable Dual Mode Over-Current Protection
  • Programmable Overlap or Deadtime between the Main and Active Clamp Outputs
  • Volt x Second Clamp
  • Programmable Soft-start
  • Leading Edge Blanking
  • Single Resistor Programmable Oscillator
  • Oscillator UP / DOWN Sync Capability
  • Precision 5 V Reference
  • Thermal Shutdown

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5025A 具有 P 或 N 沟道钳位 FET 和 0.5V CS 阈值的 90V 有源钳位电压模式 PWM 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5025AEVAL/NOPB — Active Clamp Voltage Mode PWM Controller

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5025AEVAL/NOPB Active Clamp Voltage Mode PWM Controller

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1345 LM5025A Evaluation Board (Rev. B) 2013-5-6
证书 LM5025AEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持