LM5023-2NBEVM

LM5023-2EVM 笔记本电脑适配器

LM5023-2NBEVM

立即订购

概述

The Texas Instruments LM5023-2NBEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM5023 AC-DC Quasi-Resonant Current Mode PWM Controller. This is a 65W evaluation modules for off-line notebook adapter applications.

特性
  • Standby power <30mW
  • Output voltage regulation <1%
  • Efficiency >88%
AC/DC controllers
LM5023 交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

 

并联电压基准
LMV431 1.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5023-2NBEVM — LM5023 19V 65W 笔记本电脑适配器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5023-2NBEVM LM5023 19V 65W 笔记本电脑适配器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SNVC212.ZIP (218 KB)

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LM5023-2NBEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
应用手册 LM5023-2EVM Notebook Adapter 2013-2-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频