LM5022EVAL
用于升压的 60V 低侧控制器评估板
LM5022EVAL
概述
LM5022 60V Low Side Controller for Boost and SEPIC
特性
- Internal 60V Startup Regulator
- 1A Peak MOSFET Gate Driver
- VIN Range 6V to 60V
- Duty Cycle Limit of 90%
- Programmable UVLO with Hysteresis
- Cycle-by-Cycle Current Limit
- External Sychronizable (AC-coupled)
- Single Resistor Oscillator Frequency Set
- Slope Compensation
- Adjustable Soft-start
- MSOP-10 Package
Applications:
- Boost Converter
- SEPIC Converter
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | AN-1557 LM5022 Evaluation Board (Rev. C) | 2013-5-6 | |||
证书 | LM5022EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
应用手册 | Application Note 1557 LM5022 Evaluation Board (cn) | 2008-5-22 |