LM5020EVAL

100V 电流模式 PWM 控制器反向评估板

LM5020EVAL

立即订购

概述

100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board

特性
  • Internal start-up bias regulator
  • Error amplifier
  • Precision voltage reference
  • Programmable softstart
  • 1 A peak gate driver
  • Maximum duty cycle limiting (80% for LM5020-1 or 50% for LM5020-2)
  • Programmable line under voltage lockout (UVLO) with adjustable hysteresis
  • Cycle-by-cycle over-current protection
  • Slope compensation (LM5020-1)
  • Programmable oscillator frequency with synchronization capability
  • Current sense leading edge blanking
  • Thermal shutdown protection

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5020EVAL/NOPB — 100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5020EVAL/NOPB 100V Current Mode PWM Controller Flyback Evaluation Board

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1314 LM5020 Evaluation Board (Rev. B) 2013-5-6
证书 LM5020EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持