LM5019ISOEVAL

LM5019 隔离式偏置电源评估板

LM5019ISOEVAL

立即订购

概述

The LM5019ISOEVAL evaluation board facilitates evaluation of the LM5019 100V, 100mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator. An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM5019 the Constant On-Time regulator. The LM5019 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

特性
  • Input Voltage Range: 20V to 100V
  • Primary Output Voltage: 10V
  • Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
  • Maximum Load Current (Primary and Secondary): 100 mA
  • Maximum Power Output: 1W
  • Nominal Switching Frequency 750 kHz efficiency (FIN = 24V, IOUT2 = 100mA
  • 70% Board Size: 2 inch x 2 inch
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM5019ISOEVAL/NOPB — LM5019 隔离式偏置电源评估板

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM5019ISOEVAL/NOPB LM5019 隔离式偏置电源评估板

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-2240 LM5019 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 2013-4-30
证书 LM5019ISOEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 AN-2204 LM5017 Isolated Supply Evaluation Board (Rev. B) 2013-8-13

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频