LM5000EVAL
高电压开关模式稳压器
LM5000EVAL
概述
特性
Features:
- 80 V internal switch
- Operating input voltage range of 3.1 V to 40 V
- Pin selectable operating frequency
300 kHz/700kHz (-3)
600 kHz/1.25MHz (-6) - Adjustable output voltage
- External compensation
- Input undervoltage lockout
- Softstart
- Current limit
- Over temperature protection
- External shutdown
- Small 16-Lead TSSOP or 14-Lead LLP package
Applications:
- Flyback Regulator
- Forward Regulator
- Boost Regulator
- DSL Modems
- Distributed Power Converters
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM5000EVAL Non-Isolated Flyback Evaluation Module User’s Guide | 2014-7-21 | |||
| 证书 | LM5000EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |