LM46002PWPEVM
LM46002PWP 同步降压转换器评估模块
LM46002PWPEVM
概述
The Texas Instruments LM46002PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM46002PWP, A 60V Synchronous Step-Down Converter. The EVM operates from a 3.5V to 60V input and provides a 5V output at 2A.
特性
- High efficiency at light load
- Synchronous rectification
- Frequency synchronization
- Wide VIN range
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM46002 EVM User Guide | 2013-8-8 | |||
证书 | LM46002PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |