LM43603PWPEVM
LM43603PWP 同步降压转换器评估模块
LM43603PWPEVM
概述
The LM43603PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43603PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 3A.
特性
- High efficiency at light load
- Synchronous rectification
- Internal compensation
- Frequency synchronization
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM43603EVM User’s Guide | 2014-2-18 | |||
证书 | LM43603PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | LM43603-Q1 3.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2017-12-30 |