LM43601PWPEVM

LM43601PWP 同步降压转换器评估模块

LM43601PWPEVM

立即订购

概述

The LM43601PWPEVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM43601PWP synchronous step-down converter. The EVM operates from an 3.5V to 36V input and provides a 3.3V output at 1A.

特性
  • High efficiency at light load
  • Synchronous rectification
  • Internal compensation
  • Frequency synchronization
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM43601 3.5V 至 36V、1A 同步降压转换器 LM43601-Q1 通过汽车认证的 3.5V 至 36V、1A 同步降压电压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM43601PWPEVM — LM43601PWP 同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM43601PWPEVM LM43601PWP 同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LM43601 EVM User's Guide 2014-4-16
证书 LM43601PWPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频