LM3880EVAL

电源序列

LM3880EVAL

立即订购

概述

LM3880 Power Sequencer

特性
  • Easiest method to sequence rails
  • Power up and power down control
  • Input voltage range of 2.7V to 5.5V
  • Small footprint SOT23-6
  • Low quiescent current of 20 mA
  • Standard timing options available
  • Customization of timing and sequence available through factory programmability

Applications:

  • Multiple supply sequencing
  • Microprocessor / Microcontroller sequencing
  • FPGA sequencing

 

序列
LM3880 具有固定延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器 LM3880-Q1 具有固定延时时间的汽车级 3 电压轨简易电源序列发生器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3880EVAL — Power Sequencer

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM3880EVAL Power Sequencer

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1491 LM3880 Power Sequencer Demo Board (Rev. A) 2013-5-7
证书 LM3880EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持