LM34925EVAL

LM34925 隔离式偏置电源评估模块

LM34925EVAL

立即订购

概述

The LM34925EVAL evaluation board facilitates evaluation of the LM34925 100V, 100mA Constant On-Time Synchronous Buck Regulator. An isolated bias supply is implemented in this evaluation board with the LM34925 the Constant On-Time regulator. The LM34925 regulator integrates both the high and low side power switches essential for creating an isolated buck converter.

特性
  • Input Voltage Range: 20V to 100V
  • Primary Output Voltage: 10V
  • Secondary (Isolated) Output Voltage: 9.5V
  • Maximum Load Current (Primary and Secondary): 100mA
  • Maximum Power Output: 1W
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM34925EVAL — LM34925 隔离式偏置电源评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM34925EVAL LM34925 隔离式偏置电源评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 LM34925 Isolated Evaluation Board (Rev. A) 2013-4-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持