LM3485EVAL

滞后 PFET 降压控制器评估模块

LM3485EVAL

立即订购

概述

Hysteretic PFET Buck Controller

特性
  • Easy to use control methodology
  • No control loop compensation required
  • 4.5V to 35V wide input range
  • 1.242V to VIN adjustable output range
  • High efficiency 93%
  • +1.3% ( +2% over temp) internal reference
  • 100% duty cycle
  • Maximum operating frequency > 1MHz
  • Current limit protection
  • MSOP-8

Applications:

  • Set-Top Box
  • DSL/Cable Modem
  • PC/IA
  • Auto PC
  • TFT Monitor
  • Battery Powered Portable Applications
  • Distributed Power Systems
  • Always On Power

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3485 4.5 至 35V 滞环非同步 PFET 降压控制器 LM3485-Q1 汽车级 4.5V 至 35V、滞环非同步 PFET 降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3485EVAL — 滞后 PFET 降压控制器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM3485EVAL 滞后 PFET 降压控制器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1227 LM3485 Evaluation Board (Rev. B) 2013-4-25
证书 LM3485EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持