LM3475EVAL

滞后 PFET 降压控制器

LM3475EVAL

立即订购

概述

The LM3475 evaluation board is provided as a tool for developing DC/DC converters based on the LM3475 IC. As shown in Figure 1, the evaluation board is configured to provide an output of 2.5V at up to 2A from an input up to 10V. The corresponding bill of material is given in Table 1. Typical efficiencies are shown in Figure 2 and Figure 3. Figure 4 and Figure 5 show the board layout.

特性
  • Easy to use control methodology
  • 0.8V to VIN adjustable output range
  • High Efficiency (90% typical)
  • ±0.9% (±1/5% over temp) feedback voltage
  • 100% duty cycle capable
  • Maximum operating frequency up to 2MHz
  • Internal Soft-Start
  • Enable pin
  • SOT23-5 package

Applications

  • TFT Monitor
  • Auto PC
  • Vehicle Security
  • Navigation Systems
  • Notebook Standy Supply
  • Battery Powered Portable Applications
  • Distributed Power Systems

 

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM3475 10V、滞后 PFET 降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3475EVAL — Hysteretic PFET Buck Controller

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM3475EVAL Hysteretic PFET Buck Controller

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 AN-1381 LM3475 评估板 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022-7-8
证书 LM3475EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持