LM3424BSTEVAL

LM3424 升压评估板

LM3424BSTEVAL

立即订购

概述

This evaluation board showcases the LM3424 NFET controller used with a boost current regulator. It is designed to drive 9 to 12 LEDs at a maximum average LED current of 1A from a DC input voltage of 10 to 26V. The evaluation board showcases many of the LM3424 features including thermal foldback, analog dimming, external switching frequency synchronization, and high frequency PWM dimming, among others.

汽车 LED 驱动器
LM3424-Q1 用于驱动 LED、具有热折返功能的汽车类恒流 N 沟道控制器

 

照明 LED 驱动器
LM3424 用于驱动 LED、具有热折返功能的恒流 N 沟道控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3424BSTEVAL/NOPB — LM3424 Boost Evaluation Board

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM3424BSTEVAL/NOPB LM3424 Boost Evaluation Board

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1969 LM3424 Boost Evaluation Board (Rev. A) 2013-5-3
证书 LM3424BSTEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持