LM3404FSTDIMEV

LM3404FSTDIMEV - 快速调光和真正恒流 LED 驱动器评估板

LM3404FSTDIMEV

立即订购

概述

The LM3404/04HV are buck regulator derived controlled current sources designed to drive a series string of high power, high brightness LEDs (HBLEDs) at forward currents of up to 1.0A (LM3404/04HV). This evaluation board demonstrates the enhanced thermal performance, fast dimming and true constant LED current capabilities of the LM3402 and LM3404 devices.

照明 LED 驱动器
LM3402 42V 0.5A 恒流降压型 LED 驱动器 LM3402HV 75V 0.5A 恒流 LED 降压驱动器 LM3404 42V 1.0A 恒流降压型 LED 驱动器 LM3404HV 75V 1.0A 恒流 LED 降压驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3404FSTDIMEV/NOPB — LM3404FSTDIMEV - Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM3404FSTDIMEV/NOPB LM3404FSTDIMEV - Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LM3404FSTDIMEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 LM3404FSTDIMEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 LM3402/LM3404 Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board (Rev. E) 2013-5-1
用户指南 LM3404 Driving a Seoul Semi Zpower P4 1A LED User Guide 2012-1-27
应用手册 LM3402/LM3404 Fast Dimming and True Constant LED Current Evaluation Board (cn) 2008-12-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持