LM317A-337N-EVM
3 引脚可调节稳压器评估模块
LM317A-337N-EVM
概述
LM317A-337N-EVM 演示了 LM317A 可调稳压器及其负向互补稳压器 LM337-N 的典型应用。此评估模块为每个器件采用 SOT-223 封装选项,提供高达 1.0A 的负载电流。此 EVM 可轻松修改以填充 TO-220 版器件,从而适应 1.5A 工作电流。此模块提供了足量的占用空间供客户选择电容,还具有 4 个铜层和散热空间以实现出色的功耗。
特性
- 可调输出:1.2V 至 37V (LM317A) 以及 −1.2V 至 −37V (LM337-N)
- 1.0A 负载电流,并提供 1.5A 选项
- 为 TO-220 提供散热空间
- 大型电容器占用空间可供客户选择
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LM317A-337N-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2016-1-21 | ||
证书 | LM317A-337N-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |