LM3103EVAL

SIMPLE SWITCHER® 同步 1MHz 0.75A 降压电压稳压器评估模块

LM3103EVAL

立即订购

概述

  • Low component count and small solution size
  • Stable with ceramic and other low ESR capacitors
  • No loop compensation required
  • High efficiency at a light load by DCM operation
  • Pre-bias startup
  • Ultra-fast transient response
  • Programmable soft-start
  • Programmable switching frequency up to 1 MHz
  • Valley current limit
  • Thermal shutdown
  • Output over-voltage protection
  • Precision internal reference for an adjustable output voltage down to 0.6V

 

特性
  • Input voltage range of 4.5V -42V
  • 0.75A output current
  • 0.6V, ±2% reference
  • Integrated dual N-Channel main and synchronous MOSFETs
  • Thermally enhanced eTSSOP-16 package

Applications:

  • 5VDC, 12VDC, 24VDC, 12VAC, and 24VAC systems
  • Embedded Systems
  • Industrial Control
  • Automotive Telematics and Body Electronics
  • Point of Load Regulators
  • Storage Systems
  • Broadband Infrastructure
  • Direct Conversion from 2/3/4 Cell Lithium Batteries Systems

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM3103 同步 1MHz 0.75A 降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM3103EVAL/NOPB — SIMPLE SWITCHER® 同步 1MHz 0.75A 降压电压稳压器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM3103EVAL/NOPB SIMPLE SWITCHER® 同步 1MHz 0.75A 降压电压稳压器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 LM3103EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
用户指南 AN-1678 LM3103 Demonstration Board Reference Design (Rev. A) 2013-4-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持