LM2842XMK-ADJEV

用于 LM2842 的评估板

LM2842XMK-ADJEV

立即订购

概述

The LM2842 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional power converter based on the buck topology to evaluate the LM2842 series of buck regulators. The evaluation board comes populated with the LM2842XMK-ADJL but can easily be modified to accommodate any of the LM2842 regulator ICs.

DC/DC converters
LM2842 采用薄型 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、0.6A 降压直流/直流开关稳压器 LM2842-Q1 采用薄型 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 42V、0.6A 降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LM2842XMK-ADJEV/NOPB — Evaluation Board for the LM2842

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LM2842XMK-ADJEV/NOPB Evaluation Board for the LM2842

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1908 LM2842 Evaluation Board (Rev. D) 2013-4-25
证书 LM2842XMK-ADJEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
证书 LM2842XMK-ADJEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持