LM2776EVM
LM2776 电荷泵逆变器评估模块
LM2776EVM
概述
LM2776EVM 可帮助评估 LM2776 电荷泵逆变器。2MHz 开关电容器升压器件利用 3 个小型外部电容器提供高达 200mA 的输出电流。使用低电流 PFM 或 ECO 模式,LM2776 在输出负载较低时从电源消耗的负载极小。
特性
- 200mA 输出电流
- 输出阻抗非常低
- 轻电流状态下进入 PFM 模式
- 2MHz 开关频率
- 解决方案尺寸非常小且无电感器
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | LM2776EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
| 用户指南 | Using the LM2776 Evaluation Module | 2015-5-19 |